SLG445-ER-0800-03-H1
Numer katalogowy:103006527

Opis produktu
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Wielofunkcyjny
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSLG445-ER-0800-03-H1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006527
EAN (European Article Number)4030661441863
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uwaga (Wersja oprogramowania)as of 2024 Version 1.0
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum10ms
Ciężar brutto1.480g
Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1Category 0
Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471free group
Dane ogólne - właściwości
funkcja mutinguTak
Ustawianie ręczneTak
Możliwość sterowania zegarowego Tak
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Wyświetlacz 7-segmentowyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s400mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego800mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum20m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu100m
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 12-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Przyłącze (mechaniczne)with metal thread
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika27,8mm
Wysokość czujnika (Odbiornik)921mm
Wysokość czujnika (Nadajnik)911mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz
odporność na uderzenie10 g, 16 ms, wg EN 60028-2-29
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Zasilacz Imax 2,0 A, zgodnie z normą EN 60204 (awaria zasilania ≤ 20 ms))
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Długość przewodu, maksimum100m
Prąd znamionowy, Nadajnik200mA
Prąd znamionowy, Odbiornik700mA
Electrical data - Power supply external devices
Oznaczenie, zasilanieML
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current250mA
Dane elektryczne - Wejścia kontrolne
Oznaczenie, wejścia kontrolneS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Progi przełączania0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Prąd roboczy0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Czas uruchamiania dla ręcznego startu50 … 1500ms
uwagasignal transmission in case of falling edge
Dane elektryczne - wejścia sterujące EDM
Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)D_IN
Progi przełączania0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Prąd roboczy0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaOSSD 1 und OSSD 2
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychOSSD, odporny na zwarcia, przełączanie p
Prąd resztkowy Ir, maksimum1mA
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj750ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC3
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2C3
Pojemność obciążenia, maksimum2,2µF
Indukcyjność obciążenia, maksimum2H
uwagaThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Napięcie przełączania0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
uwagaAccording to EN 61131-2
uwagaIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Rezystancja, maksimum2,5Ω
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
Pozycja LEDReceiver
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDtransmitting and status
Pozycja LEDEmitter
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Układ zestyków
ZłączeReceiver
STYK 124 VDC power supply
STYK 20 VDC power supply
STYK 3Release S1 Input Release S1
STYK 4OSSD 1 Safety output 1
STYK 5D_OUT Operating Mode
STYK 6OSSD 2 Safety output 2
STYK 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
STYK 8Input Release S2
STYK 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
STYK 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
STYK 11Not used
STYK 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ZłączeEmitter
STYK 124 VDC power supply
STYK 2COD1 Coding 1
STYK 30 VDC power supply
STYK 4COD2 Coding 2
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.07.2026, 20:17