SMS 3 50-50
Numer katalogowy:101138355
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SMS 4 / SMS 5)
- Wersja o wyjątkowej odporności
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- 100% powierzchni aktywnej
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSMS 3 50-50
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138355
EAN (European Article Number)4030661281223
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13850
Odporność materiału (kwas)dobry do znakomitego
Materiał powierzchni / materiał powierzchniplastisol
Czas reakcji, maksimum50ms
Ciężar brutto6.000g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)>certyfikat badania typu WE dla > 1 miliona operacji
Siła przełączania, maksimum300N
Admissable load20N/mm2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu6m
przyłączekabel
Przekrój kabla, maksimum4 x 0,75 mm²
Przekrój żyły18AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość500mm
Szerokość500mm
Wysokość12mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +50 °C
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Uwaga - Odporność chemiczna
Odporność materiału (woda)Znakomite
Odporność materiału (alkohol)Dobre
Odporność materiału (aldehydy)dobry do znakomitego
Odporność materiału (kwasy mineralne)dobry do znakomitego
Odporność materiału (kwasy organiczne)dobry do znakomitego
Odporność materiału (nafta)średni do dobrego
Odporność materiału (olej)Dobre
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 08:14