SMS 4-750-1300
Numer katalogowy:101215877

Opis produktu
- Wytrzymała budowa
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSMS 4-750-1300
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215877
EAN (European Article Number)4030661404530
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Materiał powierzchni / materiał powierzchniPoliuretan PUR
Shore hardness78 ±5 A
Grammage25kg/m2
Czas reakcji, maksimum25ms
MaintenanceAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Ciężar brutto25.000g
Dane ogólne - właściwości
KaskadowalnyTak
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Safety Integrity Level (SIL) 2
Żywotność20Rok(lata)
Uwaga (kategoria)Do maks. 52 000 operacji/rok przy maks. 60% obciążenia zestyku. Inne zastosowania na zamówienie.
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania150N
Uwaga (siła aktywacji)Z okrągłą obudową Ø 80 mm
Inactive border16mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu6m
przyłączekabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,34mm²
Przekrój żyły22AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość1.300mm
Szerokość750mm
Wysokość14mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Uwaga - Odporność chemiczna
Odporność materiału (woda)odporny
Odporność materiału (10% kwas)odporny
Odporność materiału (10% ług)odporny
Odporność materiału (benzyna)odporny
Odporność materiału (olej)odporny
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 04:54