SMS 4-EV
Numer katalogowy:101208379

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSMS 4-EV
Numer artykułu (Numer katalogowy)101208379
EAN (European Article Number)4030661380254
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x corner connector
Właściwości ogólne
Ciężar brutto25g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość82mm
Szerokość82mm
Wysokość17,8mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 14:44