SMS 4-RS-3000
Numer katalogowy:101209478

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSMS 4-RS-3000
Numer artykułu (Numer katalogowy)101209478
EAN (European Article Number)4030661383033
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Właściwości ogólne
MateriałAluminium
Ciężar brutto2.500g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość3.000mm
Szerokość67mm
Wysokość17,8mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.11.2026, 17:02