SRB-E-301MC-CC
Numer katalogowy:103016932

Opis produktu
- Wtykowe zaciski sprężynowe z kodowaniem
- 1 Styk sygnalizacyjny
- Odpowiednia dla aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
- 1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
- Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
- Alternatywnie detekcja zwarcia międzykanałowego
- 3 zestyki bezpieczeństwa kategorii zatrzymania 0
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSRB-E-301MC-CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULusIFA
Właściwości ogólne
NormyEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto250g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED5
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków bezpieczeństwa, STOP 03
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwae
Kategoria zgodnie z EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Wartość PFH6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL)3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyEN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm²
uwaga1000099385
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Zdejmowane złącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość98mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Elektryczny pobór mocy2,9W
Elektryczny pobór mocy5VA
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum1A
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)internal fuse
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku awarii zasilania, maksimum50ms
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, maksimum120ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne0,3Hz
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Dane elektryczne - wejścia sterujące EDM
Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaS12 i S22
Pobór prądu dla 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2UB: Występuje napięcie zasilająceWewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bariery świetlne bezpieczeństwaCzujnik bezpieczeństwaKurtyny świetlne bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnegouchylna osłona bezpieczeństwa
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 20:32