SRB-E-402FWS-TS
Numer katalogowy:103014757

Opis produktu
- 2-kanałowe monitorowanie osłon bezpieczeństwa
- 2 zestyki bezpieczeństwa, 2 wyjścia bezpieczne
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
- 1 wyjście sygnalizacyjne Komunikat o błędzie dynamiczny
- Wykrywa bezruch z wykorzystaniem 1 lub 2 czujników impulsów
- dodatkowy sygnał bezruchu jako drugi kanał wejściowy
- 2-kanałowe monitorowanie czasu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSRB-E-402FWS-TS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103014757
EAN (European Article Number)4030661511283
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba wejść dla zestyków (NC)4
Liczba wejść dla zestyków (NO)2
Liczba diod LED6
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwae
Kategoria zgodnie z EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
Wartość PFH1,25 x 10⁻⁸/h
Wartość PFD5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL)3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Klasyfikacja - bezpieczne wyjścia cyfrowe
Performance Level, up toe
Kategoria zgodnie z EN ISO 138494
Wartość PFH2,66 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL)3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,5Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość98mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V / 50 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane, wyjście przekaźnikowe4kV
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane, wyjście półprzewodnikowe0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -20 % / +20 %
Ripple voltage10%
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum19,2VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy3W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe10ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.10ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe150ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniuRegulowane
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe150ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne0,3Hz
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Electrical data - Safety digital outputs
Spadek napięcia Ud, maksimum0,5V
Prąd resztkowy Ir, maksimum1mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum6A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum1A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaKody błędówStan komponentuWewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczna kontrola bezruchuModuł z układem zegarowymMonitorowanie osłon bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 18:26