SRB101EXi-1A
Numer katalogowy:101196285
Archiwum

Opis produktu
- Funkcja automatycznego resetu
- 1 zestyk bezpieczeństwa
- Przeznaczony do monitorowania urządzeń stopu awaryjnego, urządzeń monitorujących osłony bezpieczeństwa, itd.
- Instalacja w strefie Ex 2
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSRB101EXi-1A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXIECExINMETROPESO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Strefy ochrony przeciwwybuchowej2
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Właściwości ogólne
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto230g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED5
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Żywotność15Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Prąd roboczy57mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Elektryczny pobór mocy3W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe20ms
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe300ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum30Ω
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Automatyczne uruchomienie: Programowanie automatycznego uruchomienia odbywa się przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do zacisków X1/X2. Jeżeli obwód sprzężenia zwrotnego nie jest potrzebny, należy zastąpić go mostkiem.Do zabezpieczenia osłony bezpieczeństwa, PL do e i Kategoria 4Jeżeli do przełączania obciążenia jest używany tylko jeden zewnętrzny przekaźnik lub stycznik, system może być sklasyfikowany w kategorii 3 zgodnie z ISO 13849-1, gdy może zostać udowodnione i udokumentowane wykluczenie błędu „awaria stycznika zewnętrznegMonitorowanie 1 osłony, wyposażonej w magnetyczny czujnik bezpieczeństwa typoszeregu BNSObwód sprzężenia zwrotnego monitoruje pozycję styczników KA i KBSchemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 07:45