SRB206SQ-230V
Numer katalogowy:101174016
Archiwum

Opis produktu
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 6 Wyjścia sygnalizacyjne
- Analiza do 6 osłon bezpieczeństwa
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Zastępczy numer artykułu101177163
Oznaczenie typu produktuSRB206SQ-230V
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto400g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych6
Liczba diod LED4
Liczba zestyków NC12
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych6
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up tod
Kategoria, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 2
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Prąd znamionowy275mA
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne48VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum240VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne48VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum240VAC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-156A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-136A
Elektryczny pobór mocy6,8W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum30ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe50ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgCdO, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2Wewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Linkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Automatyczne uruchomienie: Programowanie automatycznego uruchomienia odbywa się przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do zacisków X1/X3. Jeżeli obwód sprzężenia zwrotnego nie jest potrzebny, należy zastąpić go mostkiem.Gdy wystąpi pojedynczy błąd, funkcja bezpieczeństwa zawsze pozostaje zachowana. Wykrywane są niektóre, ale nie wszystkie błędy. Nagromadzenie nieznanych błędów może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa.Jeżeli monitorowanych jest więcej osłon bezpieczeństwa, należy je podłączyć zgodnie z tabelą okablowania.Pojedyncza awaria czujników nie powoduje utraty bezpieczeństwa.Poziom wejściowy: przykład pokazuje sterowanie dwukanałowe monitorowania osłony bezpieczeństwa z dwoma wyłącznikami pozycyjnymi, w tym jednym z wymuszonym rozwaciem, zewnętrznym przyciskiem resetu (R); kontrolą zwarć międzykanałowych i obwodem sprzężenia Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Sterownik rozpoznaje zwarcie międzykanałowe, przerwanie kabla lub upływ doziemny w obwodzie monitorowania.Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 15:43