SRB219IT-24VAC/DC
Numer katalogowy:101158208
Archiwum

Opis produktu
- Wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa zapewniający najwyższy poziom diagnostyki i wizualizacji
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów z wyjść podłączonych do potencjałów (urządzeń AOPD), np. krat / kurtyn świetlnych bezpieczeństwa.
- 1 + 8 Wyjścia sygnalizacyjne
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0;
1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 1 (regulowalne 1 … 30 s)
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Zastępczy numer artykułu101159512
Oznaczenie typu produktuSRB219IT-24VAC/DC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto360g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED7
Liczba zestyków NC2
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji7
Liczba półprzewodnikowych wyjść zwłocznych z funkcją sygnalizacji.1
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Liczba wyjść sygnalizacyjnych8
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania01
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Performance Level, stop 1, up tod
Kategoria, Stop 04
Kategoria, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Wartość PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 2
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy200mA
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy4,4W
Elektryczny pobór mocy5,2VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum15ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe60ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe200ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2Przekaźnik pozycyjny K3Przekaźnik pozycyjny K5Wewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaKurtyny świetlne bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Aby uzyskać sterowanie 1-kanałowe, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i zmostkować S12/S22 + S31/S32Czas opóźnienia ustawia się za pomocą potencjometru z przodu obudowyF1 = bezpiecznik hybrydowyF2 = bezpiecznik dla wyjść sygnalizacyjnychFunkcja uruchamiania / przycisk reset: Funkcja "zbocze opadające" jest programowana za pomocą przełącznika "AF" umieszczonego pod pokrywą obudowy (pozycja przełącznika = 1). Automatyczne uruchomienie jest programowane przez zmostkowanie przyłączy X3/X5 iOpóźnienie: opóźnienie zwolnienia 37/38 można ustawić w zakresie od 1 do 30 sekund (patrz instrukcja konfiguracji).Podłączyć potencjałowe wyjścia (typu p) krat/kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do S12/S22. Urządzenia muszą mieć ten sam potencjał referencyjny.Poziom wejściowy: przykład pokazuje sterowanie dwukanałowe monitorowania osłony bezpieczeństwa z dwoma wyłącznikami pozycyjnymi, w tym jednym z wymuszonym rozwarciem, zewnętrznym przyciskiem resetu (R) i obwodem sprzężenia zwrotnego (H2) (przykład bez wykSchemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Sterowanie dwukanałowe z wykrywaniem zwarć międzykanałowych, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i S31/S32 oraz zmostkować S21/S22System sterujący rozpoznaje przerwanie przewodu i zwarcie doziemne w obwodzie monitorowania.Tabele ISD (Zintegrowanego Systemu Diagnostyczego) dla analizy wskazań błędów i ich przyczyn zamieszczono w załączniku.Wcześniejsze wyłączenie opóźnienia: Opóźnienie zwolnienia przekaźnika może być zakończone wcześniej poprzez wejście RT. Wejście RT umożliwia „wyłączenie” obwodu aktywującego 37-38 przed upływem ustawionego czasu.Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 03:32