SRB301ST-24V-(V.2)
Numer katalogowy:103006151

Opis produktu
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów z wyjść podłączonych do potencjałów (urządzeń AOPD), np. krat / kurtyn świetlnych bezpieczeństwa.
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSRB301ST-24V-(V.2)
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
UwagaDiscontinued product
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULusTILVATÜV
Właściwości ogólne
NormyEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto280g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED5
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość120mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie10 g / 11 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy2W
Elektryczny pobór mocy4,9VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe100ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.25ms
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum32ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe100ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe15ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) QS: Stan detekcji zwarcia międzykanałowego (dioda LED, gdy detekcja zwarcia międzykanałowego jest aktywna).
Wskazane stany działaniaOperating voltage UBPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2Wewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bariery świetlne bezpieczeństwaCzujnik bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Aby uzyskać sterowanie jednokanałowe, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i zmostkować S12/S22 (Wyłącznik QS = nQS).Automatyczne uruchomienie: Programowanie automatycznego uruchomienia odbywa się przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do zacisków S12/X3. Jeżeli obwód sprzężenia zwrotnego nie jest potrzebny, należy zastąpić go mostkiem.F1 = bezpiecznik hybrydowyKonfiguracja wyłącznika: Funkcja kontroli zwarć międzykanałowych (domyślna) jest zaprogramowana za pomocą przełącznika umieszczonego pod pokrywą przednią modułu: pozycja nQS (górna): Brak ochrony przed zwarciami międzykanałowymi, odpowiednie dla zastosowaPodłączyć potencjałowe wyjścia (typu p) krat/kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do S12/S22. Urządzenia muszą mieć ten sam potencjał referencyjny. (Wyłącznik QS = nQS)Poziom wejściowy: przykład pokazuje sterowanie dwukanałowe monitorowania osłony bezpieczeństwa z dwoma wyłącznikami pozycyjnymi, w tym jednym z wymuszonym rozwarciem, zewnętrznym przyciskiem resetu (R) i obwodem sprzężenia zwrotnego (H2)Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Sterownik rozpoznaje zwarcie międzykanałowe, przerwanie kabla lub upływ doziemny w obwodzie monitorowania.Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 14:59