SRB301ST-24V-(V.2)
SRB301ST-24V-(V.2)
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów z wyjść podłączonych do potencjałów (urządzeń AOPD), np. krat / kurtyn świetlnych bezpieczeństwa.
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SRB301ST-24V-(V.2) |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103006151 |
EAN (European Article Number) |
4030661521589 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Uwaga |
Discontinued product |
Certyfikaty - Normy
|
TÜV cULus CCC TILVA |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
EN 60068-2-78 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana |
Ciężar brutto |
283 g |
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektroniczny |
Tak |
Wykrywanie zerwania przewodu |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Zaciski odłączalne |
Tak |
Wejście uruchamiania |
Tak |
Obwód sprzężenia zwrotnego |
Tak |
Funkcja automatycznego resetu |
Tak |
Reset z detekcją zbocza |
Tak |
Wykrywanie zwarcia doziemnego |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba diod LED |
5 |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Kategoria zatrzymania |
0 |
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategoria, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Wartość PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
IEC/EN 60947-1 |
Konektor |
sztywny lub elastyczny Połączenie śrubowe, podłączony |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Moment dokręcania zacisków |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
22,5 mm |
Wysokość |
120 mm |
Głębokość |
121 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony miejsca instalacji |
IP54 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum |
20,4 VDC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektryczny pobór mocy |
2 W |
Elektryczny pobór mocy |
4,9 VA |
Rezystancja zestyków, maksimum |
0,1 Ω |
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) |
w nowym stanie |
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe |
80 ms |
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ. |
20 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe |
100 ms |
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe |
20 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
AgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie |
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
6 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
6 A |
Zdolność przełączania, minimum |
10 VDC |
Zdolność przełączania, minimum |
10 mA |
Zdolność przełączania, maksimum |
250 VAC |
Zdolność przełączania, maksimum |
8 A |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum |
40 Ω |
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum |
24 VDC |
Zdolność przełączania, maksimum |
2 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
QS: Stan detekcji zwarcia międzykanałowego (dioda LED, gdy detekcja zwarcia międzykanałowego jest aktywna). |
Wskazane stany działania |
Przekaźnik pozycyjny K2 Przekaźnik pozycyjny K1 Wewnętrzne napięcie robocze Ui |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa Przycisk stopu awaryjnego Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego Bariery świetlne bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń) |
Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem. Poziom wejściowy: przykład pokazuje sterowanie dwukanałowe monitorowania osłony bezpieczeństwa z dwoma wyłącznikami pozycyjnymi, w tym jednym z wymuszonym rozwarciem, zewnętrznym przyciskiem resetu (R) i obwodem sprzężenia zwrotnego (H2) Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych. Sterownik rozpoznaje zwarcie międzykanałowe, przerwanie kabla lub upływ doziemny w obwodzie monitorowania. Konfiguracja wyłącznika: Funkcja kontroli zwarć międzykanałowych (domyślna) jest zaprogramowana za pomocą przełącznika umieszczonego pod pokrywą przednią modułu: pozycja nQS (górna): Brak ochrony przed zwarciami międzykanałowymi, odpowiednie dla zastosowań jednokanałowych i i zastosowań z wyjściami z potencjałem w obwodach sterujących. Pozycja QS (dolna): Ochrona przed zwarciami międzykanałowymi, odpowiednie dla zastosowań dwukanałowych bez wyjść z potencjałem w obwodach sterujących. Aby uzyskać sterowanie jednokanałowe, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i zmostkować S12/S22 (Wyłącznik QS = nQS). Podłączyć potencjałowe wyjścia (typu p) krat/kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do S12/S22. Urządzenia muszą mieć ten sam potencjał referencyjny. (Wyłącznik QS = nQS) Automatyczne uruchomienie: Programowanie automatycznego uruchomienia odbywa się przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do zacisków S12/X3. Jeżeli obwód sprzężenia zwrotnego nie jest potrzebny, należy zastąpić go mostkiem. F1 = bezpiecznik hybrydowy |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UKCA
Certyfikat UL
Certyfikat TILVA
Certyfikat testu BG
Certyfikat TÜV
Certyfikat CCC
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Przykład okablowania
Przykład okablowania
Przykład okablowania
Symbol (norma techniczna)
103007672 SRB-E-301ST
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- STOP 0 Funkcja
- kontrola 1 oder 2-kanałowa
- Przycisk start / Auto-start
- 1 Styk pomocniczy
- 3 zestyki bezpieczeństwa
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301STV.2, SRB301ST/CCV.2, SRB301ST/PCV.2, SRB301STV.3, SRB301ST/CCV.3, SRB301ST/PCV.3 |
Year of construction: | see enclosure seal SRB301ST... |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches, AOPDs and for use in firing systems |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Lift regulations 2) | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 50156-1:2015 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13850:2015 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 1) 01/205/5284.02/22 2) 01/208/4A/6110.01/21 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | SRB301STV.2 SRB301ST/CCV.2 SRB301ST/PCV.2 SRB301STV.3 SRB301ST/CCV.3 SRB301ST/PCV.3 |
Rok budowy: | patrz etykieta na obudowie SRB301ST… |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do układów zatrzymywania awaryjnego, monitorowania drzwi ochronnych, wyłączników magnetycznych bezpieczeństwa,urządzeń AOPD i do stosowania w instalacjach paleniskowych |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa 1) | 2006/42/EG |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU | |
Dyrektywa dźwigowa 2) | 2014/33/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 50156-1:2015 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13850:2015 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 EN ISO 13849-1:2015 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Certyfikat badania typu WE: | 1) 01/205/5284.02/22 2) 01/208/4A/6110.01/21 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 13 października 2022 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.05.2025, 06:48