SRB301X1
Numer katalogowy:101182835

Opis produktu
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101188430
Oznaczenie typu produktuSRB301X1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182835
EAN (European Article Number)4250116202140
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
UwagaDiscontinued product
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto220g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED3
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwae
Kategoria zgodnie z EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Wartość PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL)3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy1,4W
Elektryczny pobór mocy3,2VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe80ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe100ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Linkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)(H2) = Obwód sprzężenia zwrotnegoKategoria bezpieczeństwa 3 wg EN ISO 13849-1 dla dwukanałowej pętli napięcia zasilającego UBPrzykład pokazuje sterowanie jednokanałowe z zestykiem A dla monitorowania osłony bezpieczeństwa, z przynajmniej jednym zestykiem o wymuszonym rozwarciu, z zewnętrznym przyciskiem reset (R).Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.System sterujący rozpoznaje przerwanie przewodu i zwarcie doziemne w obwodzie monitorowania.Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 19:49