SRB303SQP-SS-24V
Numer katalogowy:103008086

Opis produktu
- Przetwarzanie sygnałów listw bezpieczeństwa serii STW-SL
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 3 wyjścia sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSRB303SQP-SS-24V
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto480g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych3
Liczba diod LED4
Liczba zestyków bezpieczeństwa, STOP 03
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Wartość PFD1,80 x 10⁻⁴
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyEN 60947-1
przyłączePołączenie śrubowe, podłączonysztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,5Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość120mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy3W
Elektryczny pobór mocy7,5VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe50ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe80ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe15ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe STOP 0
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum6A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1/K2UB: Występuje napięcie zasilająceWewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Listwy naciskowe bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 05:33