SRB400NE 24V
Numer katalogowy:101178394

Opis produktu
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- Możliwość podłączenia bezkontaktowego wyłącznika końcowego lub ogranicznika prędkości
- 2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 1;
2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 2
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101178528
Oznaczenie typu produktuSRB400NE 24V
Numer artykułu (Numer katalogowy)101178394
EAN (European Article Number)4250116202393
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto350g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED7
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków bezpieczeństwa4
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Wartość PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy6W
Elektryczny pobór mocy6VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe80ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe100ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2Przekaźnik pozycyjny K3Przekaźnik pozycyjny K5Wewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)(H2) = Obwód sprzężenia zwrotnegoPrzykład pokazuje sterowanie jednokanałowe z zestykiem A dla monitorowania osłony bezpieczeństwa, z przynajmniej jednym zestykiem o wymuszonym rozwarciu, z zewnętrznym przyciskiem reset (R).Schemat okablowania dla niepobudzych wyłączników krańcowych i stanu z wyłączonym zasilaniem.System sterujący rozpoznaje przerwanie przewodu i zwarcie doziemne w obwodzie monitorowania.Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 1-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 16:13