SRB401EM-230V
Numer katalogowy:101182857
Archiwum

Opis produktu
- Multiplikator dla zwiększenia liczby styków
- 4 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Zastępczy numer artykułu101196811
Oznaczenie typu produktuSRB401EM-230V
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto260g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Zaciski odłączalneTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED1
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków bezpieczeństwa4
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie230 VAC -15 % / +6 %
Rated operating voltage230VAC
Prąd znamionowy50mA
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne195.5VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum243.8VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne195.5VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum243.8VAC
Elektryczny pobór mocy1W
Elektryczny pobór mocy1VA
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum35ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe30ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1/K2
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Przyłącza X1 i X2 modułu multiplikatora należy podłączyć do obwodu sprzężenia zwrotnego lub obwodu resetu modułu bezpieczeństwa.Schemat okablowania pokazuje sterowanie multiplikatora przez moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa SRB ... z zamkniętą osłoną bezpieczeństwa i dla stanu z wyłączonym zasilaniem.Wyjścia przekaźnikowe: sterowanie jednokanałowe multiplikatora odpowiednie dla wzmocnienia zestyków lub multiplikacji podłączonego modułu przekaźnikowego bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 16:07