SSB-R-NG-1-O-S-V01
Numer katalogowy:103038393

Opis produktu
- Ścieżka magnetyczna skrzynka czujników
- 4 ścieżki, 2 opcjonalne do dokładnego pozycjonowania
- Opcjonalne ścieżki do dokładnego pozycjonowania ze wskaźnikiem ostrzeżenia wstępnego
- Bezobsługowy zapis sygnału i przełączanie w przypadku zaniku zasilania
- Szerokokątny wskaźnik ścieżki LED
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSSB-R-NG-1-O-S-V01
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038393
EAN (European Article Number)4030661566160
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Materiał pokrywyPolycarbonate
Ciężar brutto314g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba diod LED5
Ilość zacisków4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych4
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez przodu
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Minimalny odstęp między urządzeniami50mm
Kierunek aktywacjiOn when driving over with north magnet in driving direction
Szybkość najazdu, maksimum9m/s
Montażtylny z 2 kołkami gwintowanymi
Wykonanie śrub mocujących2x M4
Tightening torque of the fixing screws, minimum2Nm
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum4Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania, minimum2mm
Odległość wyłączania, maksimum15mm
Uwaga (odległość przełączania)Zalecane 7 mm
Powtarzalność R0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Przyłącze (mechaniczne)Konektor M12, 8-pol., kodowanie typu A
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorMale connector, M12
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Number of pol, side A8
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika125mm
Szerokość czujnika110mm
Wysokość czujnika24,4mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54IP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp1kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Pobór prądu dla 24V, minimum11mA
Prąd jałowy I0, typowy20mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.500mA
Kategoria użytkowania DC-1224VDC
Kategoria użytkowania DC-120,3A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,3A
Zdolność przełączania, maksimum7,2W
Element przełączającystyk dwustabilny
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, maksimum0,3ms
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie1ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,06ms
Electrical fuse rating, maximum2A
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Prąd wyjściowy, maksimum300mA
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BP 15BP 15/2
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)BP 15
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.07.2026, 07:43