SSG-SB-L
Numer katalogowy:-

Opis produktu
- Wytrzymała budowa
- System 2-kanałowy
- Łatwy montaż
- Całkowita długość do 3000 mm
- Korpus można wykonać zgodnie z wymaganiami klienta
- Pokrycie z kevlaru dla wymagających aplikacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSSG-SB-L
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MateriałPU flexible foam
Materiał powierzchni / materiał powierzchniPoliuretan PUR
Dane ogólne - właściwości
Numer przewodu1
Liczba żył przewodu4
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH3,16 x 10⁻⁷/h
Uwaga (wartość PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Siła przełączania600N
Uwaga (siła aktywacji)Z okrągłą obudową Ø 80 mm
Admissable load3.35N/mm2
Uwaga (obciążenie dopuszczalne)Z okrągłą obudową Ø 80 mm
Active switching area, minimum-45°
Active switching area, maximum+45°
Mechanical data - Connection technique
Przekrój żyły0,34mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, minimalne200mm
Szerokość, maksimum3.000mm
Height, minimum80mm
Wysokość, maksimum300mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczenia+0 ... +55 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia2
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB 301STSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Special design on request
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 05:38