SSP-AZ 335/355
Numer katalogowy:101105038
Archiwum

Opis produktu
- Do zakrycia nieużywanych szczelin aktywatora
- Do ochrony przed gromadzeniem się brudu
- Łatwy montaż na zatrzask
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSSP-AZ 335/355
Numer artykułu (Numer katalogowy)101105038
EAN (European Article Number)4030661111032
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Wymagana liczba: 2 szt.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.09.2026, 19:57