SSW301HV-115V
Numer katalogowy:101182592
Archiwum

Opis produktu
- Moduły kontroli bezruchu
- Ten bezpieczny moduł kontroli bezruchu ma tę szczególną zaletę, że nie wymaga regulacji wartości żądanej podczas uruchamiania.
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg ISO 13849-1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSSW301HV-115V
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182592
EAN (European Article Number)4250116202607
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto500g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED5
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Wartość PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5sztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość90mm
Wysokość83mm
Głębokość127mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie115 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage115VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne97.8VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum126.5VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne97.8VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum126.5VAC
Elektryczny pobór mocy, maksimum4W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum15ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu (po wykryciu bezruchu), ok.7.000ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. + Au, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaERR: Błąd awaria funkcjonalnaOUT, zielony: aktywacjaUB: Występuje napięcie zasilającewarunek przełączenia
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczna kontrola bezruchu
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)OUT: Zezwalające zestyki bezpieczeństwa 13-14, 23-24 zamknięte
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 05:27