STP02.1.1
Numer katalogowy:101022865

Opis produktu
- bez pierścień odległościowy
- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSTP02.1.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101022865
EAN (European Article Number)4250116203390
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor obudowyRAL 7016
Ciężar brutto25.000g
uwagaNadaje się do sterowania oburęcznego typu: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Dane ogólne - właściwości
pierścień odległościowyTak
Regulacja wysokościTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość500mm
Height, minimum735mm
Wysokość, maksimum960mm
Głębokość500mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 07:16