STPLC1
Numer katalogowy:101024774

Opis produktu
- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- bez pierścień odległościowy
- może być połączony z panelem operatorskim SEP… do użycia jako panel ze sterowaniem oburęcznym i nożnym
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSTPLC1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor obudowyRAL 7016
Ciężar brutto17.400g
uwagaNadaje się do sterowania oburęcznego typu: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Dane ogólne - właściwości
Nadaje się do montażu przełączników nożnych (z pokrywą ochronną) Tak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość400mm
Wysokość838mm
Głębokość400mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 07:11