STW-SL-05
Numer katalogowy:-

Opis produktu
- Całkowita długość do 6000 mm
- Trzy różne rozmiary profili
- Specjalny wygięty kształt możliwy na zamówienie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSTW-SL-05
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Materiał powierzchni / materiał powierzchniNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Uwaga (wartość PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Admissable load15N/mm2
Uwaga (obciążenie dopuszczalne)Z okrągłą obudową Ø 80 mm
Active switching area, minimum-20°
Active switching area, maximum+20°
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączePrzewód przyłączeniowy, 2-pol.
Przekrój żyły0,34mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, minimalne120mm
Szerokość, maksimum6.000mm
Szerokość aktywatora25mm
Wysokość aktywatora24,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature+5 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia2
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB 303SQP-SS
Note
Uwaga (informacje ogólne)Special design on request
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.10.2026, 21:00