SVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Numer katalogowy:103044309

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103044309
EAN (European Article Number)4030661562568
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor obudowyCzarneSrebro
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaBrązowe
Ciężar brutto1.020g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba zestyków pomocniczych2
Ilość przełącznik kluczykowy1
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Pozycja przełącznika kluczowegowycentrowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Numer kluczyka202
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika144mm
Szerokość czujnika96mm
Wysokość czujnika171mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20IP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Elektryczny pobór mocy, maksimum8,5W
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Switching elementMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Zakres dostawy
Zakres dostawyKlucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)
Note
Uwaga (informacje ogólne)Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2026, 20:42