SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Numer katalogowy:101215443

Opis produktu
- kolorowe główki kluczy
- Przełącznik kluczykowy
- Klasa ochrony IP65
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215443
EAN (European Article Number)4030661577562
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor obudowyCzarneSrebro
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaBrązowe
Ciężar brutto1.020g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba zestyków pomocniczych4
Ilość przełącznik kluczykowy3
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Pozycja przełącznika kluczowegoleweprawewycentrowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Numer klucza cylindra podstawowego107
Numer klucza cylindra wtórnego107
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika144mm
Szerokość czujnika96mm
Wysokość czujnika171mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20IP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Elektryczny pobór mocy, maksimum8,5W
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Switching elementMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Zakres dostawy
Zakres dostawyKlucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)
Note
Uwaga (informacje ogólne)Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.10.2026, 17:31