SVM1/57-6/107/A
Numer katalogowy:101215234

Opis produktu
- System ryglowania dla 6 przełączników kluczykowych
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSVM1/57-6/107/A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215234
EAN (European Article Number)4030661493718
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „X” (cylinder pierwotny) i „Y” cylindra wtórnego (np. SVM1/111-6/222/A)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uz
Zakres dostawy
Zakres dostawySVM z 6 kluczami wtórnymi i 1 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Zasada działaniamechaniczne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał sworznia ryglującegoMosiądz (Me)
Kolor obudowySzare
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaSrebro
Ciężar brutto1.950g
Dane ogólne - właściwości
Liczba kluczy6
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Numer klucza cylindra podstawowego57
Numer klucza cylindra wtórnego107
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość180mm
Szerokość120mm
Wysokość113,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +50 °C
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania5/h
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SHGVSVE
Note
Uwaga (informacje ogólne)Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 05:15