SVM1/SR/57-10/210RT/RT/E
Numer katalogowy:101214429

Opis produktu
- kolorowe główki kluczy
- System ryglowania dla 10 przełączników kluczykowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSVM1/SR/57-10/210RT/RT/E
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214429
EAN (European Article Number)4030661578996
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „X” (cylinder pierwotny), „Y” cylindra wtórnego i kolory „oo/oo” główki klucza wtórnego (np. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/E)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, d
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Zasada działaniamechaniczne
KonstrukcjaMounting plate
Materiał obudowyStal nierdzewna
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał sworznia ryglującegoMosiądz (Me)
Kolor obudowySrebro
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaBiałeBrązoweczerwonyNiebieskieSzareżółty
Ciężar brutto2.800g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Liczba kluczy10
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Numer klucza cylindra podstawowego57
Numer klucza cylindra wtórnego210
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość240mm
Szerokość120mm
Wysokość54,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania5/h
Zakres dostawy
Zakres dostawySVM z 10 kluczami wtórnymi i 1 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SHGVSVE
Note
Uwaga (informacje ogólne)Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.09.2026, 22:56