SZ150-1
Numer katalogowy:153027887

Opis produktu
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Do złożonych instalacji
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSZ150-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)153027887
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna
Ciężar brutto55g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Up to 6 padlocks.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 01:31