SZ201-2
Numer katalogowy:103064844

Opis produktu
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSZ201-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Właściwości ogólne
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Kolor elementu sterującegoczerwony
Ciężar brutto72g
Materiał uchwytuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Kolor uchwytuCzarne
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość102mm
Szerokość20mm
Wysokość34,5mm
Średnica otworu8,8mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 18:01