SZ40
Numer katalogowy:103053182

Opis produktu
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSZ40
Numer artykułu (Numer katalogowy)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Kolor obudowyczerwony
Kolor elementu sterującegoCzarne
Ciężar brutto69g
Materiał uchwytuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Kolor uchwytuCzarne
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Konstrukcja łba śrubyŚruba z płaskim łbem
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość109mm
Szerokość19mm
Wysokość12mm
Średnica otworu6mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 06:17