T. 064-21Y-1877
Numer katalogowy:101188903

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuT. 064-21Y-1877
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188903
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Kształt popychaczaKula
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 4 mm
Szybkość najazdu, minimalne0,1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M25
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika171mm
Szerokość czujnika156mm
Wysokość czujnika111mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny25A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-1525A
Element przełączający2 zestyki (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.10.2026, 23:21