T 415-11-1-P4-1637
Numer katalogowy:101124515

Opis produktu
- Zestyki z pozłacanego srebra
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT 415-11-1-P4-1637
Numer artykułu (Numer katalogowy)101124515
EAN (European Article Number)4030661003955
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
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Setting
screw: Galvanized steel
screw: Galvanized steel
Ciężar brutto26g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania10N
Rozwarcie styków2 x 3 mm
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-136A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem z dwoma oddzielnymi mostkami stykowymi (wymuszone rozwarcie)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.07.2026, 10:24