T. 422-01Y-1090
Numer katalogowy:101056572

Opis produktu
- Klasa ochrony IP65
- Z głowicą aktywującą dźwigni z mosiądzu odpornego na działanie wody morskiej
- Obudowa metalowa
- 1 Zestyk dwustabilny
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuT. 422-01Y-1090
Numer artykułu (Numer katalogowy)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCDNV
Właściwości ogólne
Zasada działaniamechaniczne
Ciężar brutto1.225g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Element aktywującyGłowica dźwigni bez dźwigni
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 10 milionów operacji przy 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Rozwarcie stykówmaks. 2 x 6 mm
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Element przełączający1 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.10.2026, 19:57