T. 441-11Y-1224
Numer katalogowy:101109329

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT. 441-11Y-1224
Numer artykułu (Numer katalogowy)101109329
EAN (European Article Number)4030661019994
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto2.075g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 6 mm
Kierunek aktywacji60° obrotu w lewo i w prawo
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika63mm
Szerokość czujnika106mm
Wysokość czujnika99mm
Średnica rolki32mm
Długość dźwigni32mm
Szerokość dźwigni32mm
Wysokość dźwigni194mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.06.2026, 07:40