T 6881-11-1-P7
Numer katalogowy:101151308

Opis produktu
- Wolnoprzełączające
- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT 6881-11-1-P7
Numer artykułu (Numer katalogowy)101151308
EAN (European Article Number)4030661160733
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
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania7N
Rozwarcie styków2 x 3 mm
Szybkość najazdu60mm/min
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-136A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem z dwoma oddzielnymi mostkami stykowymi (wymuszone rozwarcie)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Czas przełączania, maksimum5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.07.2026, 15:00