T 697-01-1-3141
Numer katalogowy:103051013

Opis produktu
- Migowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Wolnoprzełączające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuT 697-01-1-3141
Numer artykułu (Numer katalogowy)103051013
EAN (European Article Number)4030661628820
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania4,5N
Siła wypychająca, minimalne1N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,05mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączającyZestyk NC dwuprzerwowy
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro (AgNi 15)
Note
Uwaga (informacje ogólne)(-3141): With lever 80R, break travel 0,7mm, break force 4,5N
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.10.2026, 14:31