T 697-01-3
Numer katalogowy:101055453

Opis produktu
- Migowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Wolnoprzełączające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuT 697-01-3
Numer artykułu (Numer katalogowy)101055453
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto20g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania4N
Siła wypychająca, minimalne1N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,05mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Temperatura otoczenia-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączającyZestyk NC dwuprzerwowy
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro (AgNi 15)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 04:09