T1K 335-12Z-U180
Numer katalogowy:101204184
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuT1K 335-12Z-U180
Numer artykułu (Numer katalogowy)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto150g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia najazdowa z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Actuator rotation180°
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika118,5mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.10.2026, 07:37