T1R 236-02Z-U180
Numer katalogowy:151108626

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Głowica obrócona o 180°
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°