T1R 236-11Z-M20-1297/2219
Numer katalogowy:151171109

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Z mieszkiem z neoprenu (bez substancji zakłócających nakładanie lakieru)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°