T2K 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
015 Dźwignia wahliwa 2K
T2K 015-11Y-M20
T2K 015-11Y-M20
Numer katalogowy:
131170062
Opis produktu
3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Obudowa metalowa
2 Zestyki
67 mm x 75 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Swobodny ruch zwory z drugiej strony
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy