T3C 235-11Z-M20
Numer katalogowy:151154218

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT3C 235-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)151154218
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał dźwigniStal nierdzewna
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia obrotowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia12,5°
Moment wymuszonego rozwarcia0,2Nm
Kąt otwarcia180°
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1 x 0,75 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 x 2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika93mm
Wysokość czujnika94,5mm
Wysokość aktywatora78mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2026, 17:51