T3C 236-02Z-ST
Numer katalogowy:151199528

Opis produktu
- Konektor M12, 4-polowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101199528
Oznaczenie typu produktuT3C 236-02Z-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)151199528
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał dźwigniStal nierdzewna
Ciężar brutto104g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych0
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia obrotowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia12,5°
Moment wymuszonego rozwarcia0,2Nm
Kąt otwarcia180°
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika93mm
Wysokość czujnika94,5mm
Wysokość aktywatora78mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui50 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2026, 22:13