T3C 236-11Z-M20-2125 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 236 model lewostronny
T3C 236-11Z-M20-2125
T3C 236-11Z-M20-2125
Numer katalogowy:
151170368
Opis produktu
Obudowa z tworzywa termoplastycznego
z podwójną izolacją
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy