T3K 236-02Z-M16-1894
Numer katalogowy:151184645

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°