T3K 336-11Z-U90
Archiwum
Numer katalogowy:131171823

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Głowica obrócona o 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°