T3Z 068-33YRSG
Numer katalogowy:101087888
Archiwum

Opis produktu
- 3 wyłączniki w jednej obudowie
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuT3Z 068-33YRSG
Numer artykułu (Numer katalogowy)101087888
EAN (European Article Number)4030661057309
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiał obudowyŻeliwo szare, lakierowany
Materiał pokrywyŻeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum50m
Ciężar brutto5.125g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaTak
Reset kluczykiemTak
Liczba zestyków pomocniczych3
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniejszy50.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia32°
Siła przełączania, maksimum50N
Uwaga (siła aktywacji)30 N w kierunku linki
Kierunek aktywacjiKierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne50N
Moment wymuszonego rozwarcia0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-136A
Elektryczny pobór mocy5W
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Wskaźnik stanu
Kolor lampki sygnalizacyjnejżółty
Note
Uwaga (informacje ogólne)Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.10.2026, 05:54