T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8
Numer katalogowy:153013417

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT4D 064-12yr=1x90GR-2512-8
Numer artykułu (Numer katalogowy)153013417
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto4.055g
Dane ogólne - właściwości
Zatrzask w położeniach końcowychTak (1)
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDżwignia widełkowa z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Pozycja zatrzaskiwania1 x 90°
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie styków2 x 4 mm
Szybkość najazdu, minimalne0,1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M25
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika196mm
Szerokość czujnika156mm
Wysokość czujnika155mm
Szerokość rolki9mm
Średnica rolki36mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny25A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-1525A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 11:37