T4V7H 335-12Z-U180-2079-1
Numer katalogowy:151159353

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Budowa zgodnie z EN 50041