T4V7H 336-11ZUE-2138
Archiwum
Numer katalogowy:103026433

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- wąska obudowa
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°